画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
高さ40 mmの正方形タイプ、爆発の危険性のある雰囲気用
寸法
40 x 40 x 66 mm
構造
40x40
設置・取付け
非シールド
検出距離
35 mm
インタフェース
NAMUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応