画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
高さ26 mmの正方形バージョン
寸法
26 x 26 x 43 mm
構造
26x26
設置・取付け
面一
検出距離
10 mm
スイッチング出力
極性あり、常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応