画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 18 x 44.5 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
8 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-G-E5-Y-S4 | BES 516-326-G-E5-Y-S49 | BES M18ME-PSC80A-S04G-W10 | |
|
15,160 JPY
定価
|
15,160 JPY
定価
|
17,770 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 44.5 mm | Ø 18 x 44 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 200 Hz | 200 Hz | 2000 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, PTFEコーティング |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | - |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ | - |
| 耐磁界性 | - | - | 耐高磁界(AC/ DC) |
| 保護等級 | - | - |
IP67 IP68 |
| その他特徴 | - | - |
係数 1 広い温度範囲 ハウジングは溶接スパッタに耐性 |
CADモデルのダウンロードのみ対応