画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 30 x 76.5 mm
構造
M30×1.5
設置・取付け
面一
検出距離
10 mm
スイッチング出力
極性なし 常時閉(NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応