ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES032R

誘導型近接スイッチ

型式:

BES 516-133-SA3-C-PU-04

ローディング...
寸法
50 x 25 x 10 mm
構造
50x25x10
設置・取付け
面一
検出距離
5.6 mm
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
スイッチング周波数
500 Hz
ハウジング材質
アルミニウム
検出面材質
PBT
接続
ケーブル、4.00 m、PUR
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント
推奨アクセサリーはありません。
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01