画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
キュービックバージョン
寸法
30 x 20 x 10 mm
構造
30x20x10
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S255 | BES 516-300-S279 | |
|
25,110 JPY
定価
|
25,110 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 30 x 20 x 10 mm | 30 x 20 x 10 mm |
|---|---|---|
| 構造 | 30x20x10 | 30x20x10 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 2 mm | 2 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 1500 Hz | 1500 Hz |
| ハウジング材質 | アルミニウム | アルミニウム |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、5.00 m、PVC | ケーブル、5.00 m、PVC |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP65 | IP65 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応