画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 8 x 35.5 mm
構造
D8.0
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3013-G-SA2-S49-00,05 | BES 516-3013-G-SA2-S49-00,32 | |
|
33,640 JPY
定価
|
33,640 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 35.5 mm | Ø 8 x 35.5 mm |
|---|---|---|
| 構造 | D8.0 | D8.0 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 2 mm | 2 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 800 Hz | 800 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PA 12 | PA 12 |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.05 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.32 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応