画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 18 x 50 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
7 mm
スイッチング出力
極性なし 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MF-USH70B-S04K | BES M18MF-USC70B-S04K | BES M18MF-USC70B-S04G | |
|
-
定価
|
8,300 JPY
定価
|
8,300 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 50 mm | Ø 18 x 50 mm | Ø 18 x 51 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| スイッチング出力 | 極性なし 常時開(NO) | 極性なし 常時開(NO) | 極性なし 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 55 VDC | 10 ~ 36 VDC | 10 ~ 36 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応