画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 12 x 43 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
3 mm
スイッチング出力
極性あり、常時閉(NC)
プロダクトデザイン
ケーブル、2.00 m、PVC
ケーブル、3.00 m、PVC
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応