画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ホース密閉型リングセンサ
寸法
60 x 35 x 20 mm
構造
直方体
パススルーコネクタ
15.1 mm
ターゲット最小寸法
球体 D = 3 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES IKVS-015.23-G-S4 | BES IKVS-025.23-G-S4 | BES IKVS-010.23-G-S4 | |
|
46,430 JPY
定価
|
46,430 JPY
定価
|
46,430 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 60 x 35 x 20 mm | 60 x 35 x 20 mm | 60 x 35 x 20 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | 直方体 | 直方体 | 直方体 |
| パススルーコネクタ | 15.1 mm | 25.1 mm | 10.1 mm |
| ターゲット最小寸法 | 球体 D = 3 mm | 球体 D = 4 mm | 球 D = 2 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 16 Hz | 16 Hz | 16 Hz |
| ハウジング材質 | プラスチック | プラスチック | プラスチック |
| 検出面材質 | プラスチック | プラスチック | プラスチック |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| 動作原理 | 誘導型リングセンサ | 誘導型リングセンサ | 誘導型リングセンサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応