画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐高圧用円筒形バージョン
寸法
Ø 30 x 63.5 mm
構造
M30×1.5
設置・取付け
面一
検出距離
20 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S12 | BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11 | |
|
34,350 JPY
定価
|
24,870 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 30 x 63.5 mm | Ø 30 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M30×1.5 | M30×1.5 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 20 mm | 20 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4305), PTFEコーティング | ステンレス |
| 検出面材質 | ステンレス(1.4305) | ステンレス(1.4305) |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 最大定格圧力 | 40 bar | 40 bar |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応