画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
Factor 1 機能付き近接センサ
寸法
Ø 30 x 65.5 mm
構造
M30×1.5
設置・取付け
面一
検出距離
15 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M30MI-PSC15A-S04G-W | BES M30MI-PSC15A-S04G-W12 | |
|
-
定価
|
21,690 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M30×1.5 | M30×1.5 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 15 mm | 15 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 250 Hz | 750 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, PTFEコーティング | 真鍮, PTFEコーティング |
| 検出面材質 | PPS/LCP、GF40 | PPS |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 耐磁界性 | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE |
CE cULus WEEE |
| その他特徴 |
係数 1 溶接現場対応 |
係数 1 溶接現場対応 |
CADモデルのダウンロードのみ対応