画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 6.5 x 6 mm
構造
D6.5
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES G06K40-PSC20B-FP02 | BES G06K40-PSC15B-FP02 | BES K06K40-PSC15B-FP02 | |
|
18,840 JPY
定価
|
17,990 JPY
定価
|
17,990 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 1500 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| ハウジング材質 | PBT | PBT | PBT |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応