画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ウォッシュダウンおよび衛生的なインダクティブセンサー
Special characteristics
Washdown
寸法
Ø 12 x 65 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
4 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-NSC40B-S04G-L01 | BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 | |
|
-
定価
|
13,160 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
| 構造 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 4 mm | 4 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 1000 Hz | 1000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) |
| 検出面材質 | LCP | LCP |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE Ecolab FDA EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応