画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ウォッシュダウンおよび衛生的なインダクティブセンサー
寸法
Ø 18 x 54.5 mm
構造
M18x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
8 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M18EE1-PSY80F-S04G-L01 | BES 515-360-E5-T-S4 | |
|
-
定価
|
14,460 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 54.5 mm | Ø 18 x 54.5 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 8 mm | 8 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 200 Hz | 200 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4571) | ステンレス(1.4571) |
| 検出面材質 | PEEK | PA 12 |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 保護等級 | IP68 | - |
| 承認/ 適合 |
CE cULus Ecolab FDA EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| 保護等級 | - | IP68, BWN Pr.27 に準拠 |
CADモデルのダウンロードのみ対応