画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
衛生的な用途向けの円筒形バージョン
Special characteristics
Washdown
寸法
Ø 12 x 54.5 mm
構造
M12x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
4 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01 | BES 515-356-E5-T-S4 | |
|
12,430 JPY
定価
|
11,980 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| 寸法 | Ø 12 x 54.5 mm | Ø 12 x 54.5 mm |
| 構造 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 4 mm | 4 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 400 Hz | 400 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4571) | ステンレス(1.4571) |
| 検出面材質 | PEEK | PEEK |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 保護等級 | IP68 | - |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 保護等級 | - | IP68, BWN Pr.27 に準拠 |
| 動作原理 | - | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応