画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐磁界用キュービックタイプ
寸法
32 x 20 x 8 mm
構造
32x20x8
設置・取付け
面一
検出距離
7 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W05 | |
|
31,520 JPY
定価
|
20,490 JPY
定価
|
26,070 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 7 mm | 5 mm | 5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 150 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| ハウジング材質 | 亜鉛, ダイカスト, 一部コーティング | 亜鉛, ダイカスト, 一部コーティング | 亜鉛, ダイカスト, 一部コーティング |
| 検出面材質 | セラミックコーティング | セラミックコーティング | セラミックコーティング |
| 接続 | コネクタ付きケーブル, M12x1-オス, 3-ピン, 0.20 m, TPU | コネクタ付きケーブル, M12x1-オス, 3-ピン, 0.20 m, TPU | コネクタ付きケーブル, M12x1-オス, 3-ピン, 0.20 m, TPU |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | - | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| その他特徴 | ハウジングは溶接スパッタに耐性 | - | ハウジングは溶接スパッタに耐性 |
| 保護等級 | - | IP67 | - |
| 動作原理 | - | 誘導型近接センサ | - |
| 耐磁界性 | - | - | 耐高磁界(AC/ DC) |
CADモデルのダウンロードのみ対応