画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐熱用途向け円筒形バージョン
寸法
Ø 18 x 103 mm
構造
M18x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
8 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES 515-360-SA13-D-TF-05 | BES 515-360-SA13-D-TF-02 | |
|
62,560 JPY
定価
|
53,300 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 103 mm | Ø 18 x 103 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 8 mm | 8 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 200 Hz | 200 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス(1.4571) |
| 検出面材質 | PEEK | PEEK |
| 接続 | ケーブル、 5.00 m、 PTFE | ケーブル、2.00 m、PTFE |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...160 °C | -25...160 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応