画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 18 x 36 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
8 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
プロダクトデザイン
ケーブル、2.00 m、PUR
ケーブル、3.00 m、PUR
ケーブル、5.00 m、PUR
ケーブル、 10.00 m、 PUR
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MD-PSC80B-BP10-003 | BES M18MD-PSC80B-BP02-003 | BES M18MD-PSC80B-BP05-003 | BES M18MD-PSC80B-BP03-003 | |
|
17,770 JPY
定価
|
8,880 JPY
定価
|
15,890 JPY
定価
|
15,030 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、 10.00 m、 PUR | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、5.00 m、PUR | ケーブル、3.00 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応