画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 18 x 86 mm
構造
M18x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
8 mm
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M18MN-POC80F-S04G | BES M18ME-POC80F-S04G | |
|
13,160 JPY
定価
|
13,970 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 86 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 8 mm | 8 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 600 Hz | 600 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応