画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐磁界用キュービックタイプ
寸法
32 x 20 x 8 mm
構造
32x20x8
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 | |
|
83,620 JPY
定価
|
83,620 JPY
定価
|
82,920 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス, PTFEコーティング | ステンレス, PTFEコーティング | ステンレス, PTFEコーティング |
| 検出面材質 | ステンレス、W51 セラミックコーティング | ステンレス、W51 セラミックコーティング | ステンレス、W51 セラミックコーティング |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、シリコン | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、ETFE | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 耐磁界性 | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| その他特徴 |
係数 1 ハウジングは溶接スパッタに耐性 溶接現場対応 |
係数 1 ハウジングは溶接スパッタに耐性 溶接現場対応 |
係数 1 ハウジングは溶接スパッタに耐性 溶接現場対応 |
CADモデルのダウンロードのみ対応