画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 8 x 55.5 mm
構造
M8x1
設置・取付け
面一
検出距離
1 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
プロダクトデザイン
ケーブル、2.00 m、PVC
ケーブル、 10.00 m、 PVC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-324-SA8-10 | BES 516-324-SA8-02 | BES 516-324-SA26-10 | |
|
-
定価
|
25,810 JPY
定価
|
29,600 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 1 mm | 1 mm | 2 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 2000 Hz | 2000 Hz | 1500 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4034) | ステンレス(1.4034) | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、 10.00 m、 PVC | ケーブル、2.00 m、PVC | ケーブル、 10.00 m、 PTFE |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...100 °C | -25...100 °C | -25...120 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応