画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
溶接現場対応の近接センサ
寸法
Ø 18 x 65 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
7.2 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M18EI-PSC72B-S04G-W51 | BES M18EI-PSC72B-S04G-S01 | |
|
-
定価
|
22,520 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 7.2 mm | 7.2 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 250 Hz | 350 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス, PTFEコーティング | ステンレス, PTFEコーティング |
| 検出面材質 | ステンレス、W51 セラミックコーティング | ステンレス |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| その他特徴 | ハウジングは溶接スパッタに耐性 | - |
| 最大定格圧力 | - | 40 bar |
CADモデルのダウンロードのみ対応