画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ネジなし円筒形
寸法
Ø 4 x 29 mm
構造
D4.0
設置・取付け
面一
検出距離
1.5 mm
スイッチング出力
NPN 常時閉(NC)
推奨代替品
BES0121
誘導型近接センサ
BES G04EC-POC15B-S26G
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES G04EC-NOC15B-S26G | BES G04EC-POC15B-S26G | BES G04EC-NOC08B-S26G | BES G04EC-POC08B-S26G | |
|
-
定価
|
17,880 JPY
定価
|
14,330 JPY
定価
|
15,530 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm |
|---|---|---|---|---|
| 構造 | D4.0 | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 1.5 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) | NPN 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、 M5×0.5-オス | コネクタ、 M5×0.5-オス | コネクタ、 M5×0.5-オス | コネクタ、 M5×0.5-オス |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応