画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
全金属製ハウジングの円筒形バージョン
寸法
Ø 12 x 65 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
4 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-PSC40S-S04G-S | BES M12EI-PSC40N-S04G-S | BES M12EI-PSC40A-S04G-S02 | |
|
17,990 JPY
定価
|
17,990 JPY
定価
|
19,310 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 70 Hz | 70 Hz | 80 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス, 耐溶接スパッタ, コーティング処理 |
| 検出面材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス、コーティング処理 |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 耐磁界性 | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| その他特徴 | 選択的鉄 | 選択的非鉄 |
係数 1 溶接現場対応 ハウジングは溶接スパッタに耐性 |
CADモデルのダウンロードのみ対応