画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形バージョン
寸法
Ø 12 x 63 mm
構造
M12x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
4 mm
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-NSC40F-BV03 | BES M12EI-NSC40F-BV05 | |
|
12,580 JPY
定価
|
13,390 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 4 mm | 4 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 2500 Hz | 2500 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、3.00 m、PVC | ケーブル、5.00 m、PVC |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応