画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 8 x 60 mm
構造
M8x1
設置・取付け
面一
検出距離
3 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-PSC30B-S49G | BES M08MI-PSC15A-S49G | BES M08MI-PSC20B-S49G | |
|
9,730 JPY
定価
|
9,520 JPY
定価
|
8,060 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 3 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 1200 Hz | 900 Hz | 5000 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP68 | - | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | - | 誘導型近接センサ |
| 耐磁界性 | - | 耐高磁界(AC/ DC) | - |
| 保護等級 | - | IP68 | - |
| その他特徴 | - |
係数 1 耐溶接環境(磁界 100 kA/m) |
- |
CADモデルのダウンロードのみ対応