製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BES057C

BES Q40ZU-PFC20F-S04G-D12

誘導型セーフティセンサ

パフォーマンスレベル
e
安全カテゴリ(EN ISO 13849-1)
3
SIL(IEC 61508)
3
SIL CL(EN 62061)
3
最長反応時間
200 ms
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
パフォーマンスレベル
e
安全カテゴリ(EN ISO 13849-1)
3
SIL(IEC 61508)
3
SIL CL(EN 62061)
3
最長反応時間
200 ms
承認/ 適合
CE
cULus
安全性
EAC
WEEE
接近方向
検出面に対して任意
設定動作距離 Sa
20 mm
安全出力オフ時最大動作距離 Sar
45 mm
接続
M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
スイッチング出力
2x PNP OSSD
設置・取付け
非シールド
寸法
40 x 40 x 66 mm
周囲温度範囲
-25...60 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
保護等級
IP67
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト
分類
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 14.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 8.1
27-27-24-01
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?