製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BES0583

BES M12EI-NAC40F-BP03

誘導型近接センサ

寸法
Ø 12 x 63 mm
構造
M12x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
4 mm
スイッチング出力
NPN 常時開/常時閉(NO/NC)

この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。

延長可用性
柔軟な移行期間
透明な条件
Classic Banner
推奨代替品
BES057Z 誘導型近接センサ BES M12EI-NAC40F-BP05
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
Ø 12 x 63 mm
構造
M12x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
4 mm
スイッチング出力
NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
スイッチング周波数
3000 Hz
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
PBT
接続
ケーブル、3 m、PUR
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP68, BWN Pr.20 準拠
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?