画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 8 x 63 mm
構造
M8x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
6 mm
スイッチング出力
NPN 常時閉(NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M08EH1-NOC60F-S04G | BES M08EH-NOC40F-S04G | |
|
-
定価
|
9,240 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 63 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M8x1 | M8x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 6 mm | 4 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時閉(NC) | NPN 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 1200 Hz | 4000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C, 最大温度ドリフト(% Sr)>15%(50 ~ 70 °C の場合) |
| 保護等級 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応