画像は類似製品
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M18ME-NOC80B-BP02-003 | BES M18ME-POC80B-BP02-003 | |
|
7,340 JPY
定価
|
8,770 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 35 mm | Ø 18 x 35 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 8 mm | 8 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 1300 Hz | 1300 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応