画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
キュービックバージョン
寸法
19 x 8 x 4.7 mm
構造
16x8x4.7
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES R12EC-PSC20B-ES00,3-GS49-106 | BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107 | BES R04MC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519 | |
|
24,640 JPY
定価
|
22,630 JPY
定価
|
30,090 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 19 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, コーティング処理 |
| 検出面材質 | セラミック | セラミック | セラミック |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、シリコン | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.20 m、シリコン | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.3 m、TPE |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP65 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応