製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BES05L5

BES M30MF2-PSC15F-BV02-EXD

爆発性雰囲気用の円筒形バージョン

寸法
Ø 30 x 74 mm
構造
M30×1.5
設置・取付け
非シールド
検出距離
12 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
Ø 30 x 74 mm
構造
M30×1.5
設置・取付け
非シールド
検出距離
12 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
300 Hz
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
検出面材質
PA/POM
接続
ケーブル、 2 m、 PUR
電源電圧 Ub
18 ~ 27 VDC
周囲温度範囲
-20...60 °C
防爆カテゴリ
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?