画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
キュービックバージョン
寸法
30 x 10 x 6 mm
構造
30x10x6
設置・取付け
面一
検出距離
3 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES R03KC-PSC30B-BP00,75-GS04 | BES R03KC-PSC30B-BP00,5-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 | |
|
14,670 JPY
定価
|
13,390 JPY
定価
|
13,160 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | 30x10x6 | 30x10x6 | 30x10x6 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| ハウジング材質 | PA 6、GF30 | PA 6、GF30 | PA 6、GF30 |
| 検出面材質 | PA 6、GF30/ブラック | PA 6、GF30/ブラック | PA 6、GF30/ブラック |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.75 m、TPU | コネクタ付きケーブル, M8x1-オス, 3-ピン, 0.5 m | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.3 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応