画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形タイプ、耐磁界アプリケーション用
寸法
Ø 18 x 56 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
8 mm
スイッチング出力
PNP
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18EG1-PSC80A-S04G-S02 | BES M18EG1-PSC80A-S04G-S | BES M18EG1-PSC80N-S04G-S | |
|
23,570 JPY
定価
|
21,560 JPY
定価
|
21,560 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| スイッチング出力 | PNP | PNP | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 110 Hz | 110 Hz | 110 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス、コーティング処理 | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | ステンレス、コーティング処理 | ステンレス | ステンレス |
| 接続 | コネクタ オス、3 ピン | コネクタ オス、3 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 耐磁界性 | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) |
| 保護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| その他特徴 | 係数 1 | 係数 1 | 選択的非鉄 |
| 電源電圧 Ub | - | - | 10 ~ 30 VDC |
CADモデルのダウンロードのみ対応