製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BES05NH

BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA

爆発性雰囲気用の円筒形バージョン

寸法
Ø 18 x 67 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
インタフェース
NAMUR
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
Ø 18 x 67 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
インタフェース
NAMUR
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
PEEK
接続
ケーブル、FEP
電源電圧 Ub
7.7 ~ 9 VDC
周囲温度範囲
-20...60 °C, 防爆カテゴリーに応じて異なる
防爆カテゴリ
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
保護等級
IP68
承認/ 適合
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?