画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 5 x 44.5 mm
構造
M5×0.5
設置・取付け
面一
検出距離
0.8 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05EC2-PSC08B-S49G | BES 516-3005-E5-C-S49 | BES 516-3005-G-E5-C-S49 | |
|
19,910 JPY
定価
|
16,600 JPY
定価
|
17,300 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 5 x 44.5 mm | Ø 5 x 41 mm | Ø 5 x 41 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M5×0.5 | M5×0.5 | M5×0.5 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応