画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 5 x 27 mm
構造
M5×0.5
設置・取付け
面一
検出距離
1.5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
プロダクトデザイン
ケーブル、2.00 m、TPE
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.3 m、TPE
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.3 m、TPE
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.3 m、TPE
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-PSC15B-BP00,3-GS49-119 | BES M05ED-PSD08B-BP00,3-GS49-R03 | BES 516-3005-G-SA13-E4-C-S49-00,3 | BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,3 | |
|
31,270 JPY
定価
|
18,560 JPY
定価
|
32,210 JPY
定価
|
18,950 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|---|
| 構造 | M5×0.5 | M5×0.5 | M5×0.5 | M5×0.5 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 1.5 mm | 0.8 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 5000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| ハウジング材質 | ステンレス、コーティング処理 | ステンレス | ステンレス、コーティング処理 | ステンレス |
| 検出面材質 | セラミック | セラミック | セラミック | PBT |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.3 m、TPE | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.3 m、TPE | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | - | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | - | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
| 最大定格圧力 | - | 100 bar | - | - |
| 保護等級 | - | IP67 | - | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応