画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐熱性の近接センサ
寸法
Ø 5 x 25 mm
構造
M5×0.5
設置・取付け
面一
検出距離
0.8 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BES M05EC-PSC08B-ES05-T | BES M05ED-PSD08B-ES05-T | |
|
-
定価
|
31,990 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 5 x 25 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M5×0.5 | M5×0.5 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 0.8 mm | 0.8 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 5 kHz | 1.5 kHz |
| ハウジング材質 | ステンレス | ステンレス(1.4104) |
| 検出面材質 | PA 6.6 | セラミック |
| 接続 | ケーブル、5 m、シリコン | ケーブル、5 m、シリコン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...120 °C | 0...135 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応