画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
耐熱用途向け円筒形バージョン
寸法
Ø 5 x 27 mm
構造
M5×0.5
設置・取付け
面一
検出距離
0.8 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-PSD08B-ES02-T | BES M05ED-PSD08B-ES05-T | BES M05ED-PSD08B-ES10-T | |
|
29,130 JPY
定価
|
31,990 JPY
定価
|
36,940 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M5×0.5 | M5×0.5 | M5×0.5 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4104) | ステンレス(1.4104) | ステンレス(1.4104) |
| 検出面材質 | セラミック | セラミック | セラミック |
| 接続 | ケーブル、2 m、シリコン | ケーブル、5 m、シリコン | ケーブル、10 m、シリコン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応