画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形バージョン
寸法
Ø 12 x 60 mm
構造
M12x1
設置・取付け
準シールド
検出距離
3.5 ~ 7 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG1-YIC60B-S04G | BES M12MD1-YIC60B-S04G | |
|
12,680 JPY
定価
|
12,680 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 準シールド | 準シールド |
| 検出距離 | 3.5 ~ 7 mm | 3.5 ~ 7 mm |
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| スイッチング出力 | 2x PNP/NPN/プッシュプル 常時開/ 常時閉(NO/NC) | 2x PNP/NPN/プッシュプル 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| スイッチング周波数 | 500 Hz | 500 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP68, BWN Pr.20 準拠 | IP68, BWN Pr.20 準拠 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応