画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形タイプ、耐磁界アプリケーション用
寸法
Ø 12 x 65 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-PSC20A-S04G | BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 | |
|
8,170 JPY
定価
|
16,000 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 2 mm | 3 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 800 Hz | 1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, PTFEコーティング |
| 検出面材質 | PBT | PBT、PTFE コーティング処理 |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -30...85 °C |
| 耐磁界性 | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) |
| 保護等級 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| その他特徴 |
係数 1 広い温度範囲 耐溶接環境(磁界 100 kA/m) |
係数 1 広い温度範囲 耐溶接環境(磁界 100 kA/m) ハウジングは溶接スパッタに耐性 |
CADモデルのダウンロードのみ対応