画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 8 x 60 mm
構造
M8x1
設置・取付け
準シールド
検出距離
4 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
プロダクトデザイン
コネクタ付きのケーブル, M12×1-オス, 3-ピン, 0.3 m, PUR
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.3 m、PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS49 | BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS04 | |
|
19,420 JPY
定価
|
19,420 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M8x1 | M8x1 |
| 設置・取付け | 準シールド | 準シールド |
| 検出距離 | 4 mm | 4 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 1200 Hz | 1200 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.3 m、PUR | コネクタ付きのケーブル, M12×1-オス, 3-ピン, 0.3 m, PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応