画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型近接センサ
寸法
Ø 30 x 53 mm
構造
M30×1.5
設置・取付け
面一
検出距離
15 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
プロダクトデザイン
ケーブル、2.00 m、PVC
ケーブル、3.00 m、PVC
コネクタ付きケーブル, AMP SUPERSEAL 3P, 3-ピン, 0.15 m, TPU
コネクタ付きケーブル, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-ピン, 0.15 m, TPU
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z06 | BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z10 | |
|
14,670 JPY
定価
|
14,670 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 30 x 53 mm | Ø 30 x 53 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M30×1.5 | M30×1.5 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 15 mm | 15 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PA 12 | PA 12 |
| 接続 | コネクタ付きケーブル, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-ピン, 0.15 m, TPU | コネクタ付きケーブル, AMP SUPERSEAL 3P, 3-ピン, 0.15 m, TPU |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応