画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
特殊バージョン
寸法
Ø 12.7 mm x 2.875 ″
構造
Ø 12.7 mm
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
PNP/NPN 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S358/2.875"-S4 | BES 516-300-S358/2.062"-S4 | BES 516-300-S358/1.875"-S4 | |
|
77,460 JPY
定価
|
77,460 JPY
定価
|
77,460 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12.7 mm x 2.875 ″ | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ |
|---|---|---|---|
| 構造 | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| スイッチング出力 | PNP/NPN 常時開(NO) | PNP/NPN 常時開(NO) | PNP/NPN 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| ハウジング材質 | 亜鉛 アルミニウム | 亜鉛 アルミニウム | 亜鉛 アルミニウム |
| 検出面材質 | 熱硬化性プラスチック | 熱硬化性プラスチック | 熱硬化性プラスチック |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 最大定格圧力 | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応