画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ファクター1、高さ40 mmの正方形デザイン
寸法
40 x 40 x 66 mm
構造
40x40
設置・取付け
面一
検出距離
20 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC20A-S04K | BES Q40KFU-PSC20A-S04G | |
|
11,760 JPY
定価
|
20,380 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| 構造 | 40x40 | 40x40 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 20 mm | 20 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 300 Hz | 400 Hz |
| ハウジング材質 | PA 12 | PBT |
| 検出面材質 | PA 12 | PBT |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 耐磁界性 | 耐高磁界(AC/ DC) | 耐高磁界(AC/ DC) |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| その他特徴 | 係数 1 | 係数 1 |
CADモデルのダウンロードのみ対応