画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ファクター1、高さ40 mmの正方形デザイン
寸法
40 x 40 x 66 mm
構造
40x40
設置・取付け
面一
検出距離
20 mm
スイッチング出力
NPN 常時閉(NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応