円筒形バージョン
マルチピースパッケージのメリット
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08ZE1-PSC20B-S49G | BES M08ZI1-PSC20B-S49G | BES M08EE-PSC15B-S49G-003 | |
|
2,700 JPY
定価
|
2,700 JPY
定価
|
9,010 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 600 Hz | 600 Hz | 1000 Hz |
| ハウジング材質 |
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき PC |
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき PC |
ステンレス |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
誘導型近接センサ BES エントリーシリーズ
必要十分! - 性能と価格の最適なバランス
製品の選定と購買
「必要なものだけが手に入る」優れたコストパフォーマンス:バルーフの品質を確保した、必要な機能を適正価格で提供するソリューションをお届けします。
デリバリー
取り扱いが簡単:時間のかかるセンサ1個ずつの開封作業が不要になり、ムダが省けます。
立上げと運用
光に導かれて:立上げ中でも運用中でも、時間のかかるトラブルシューティングから解放されます。
交換
取り付けて完了:洗練された取付け・取外しの方法で、素早く簡単に技術的な損傷もなく設置・交換ができます。
1. 最適なコストパフォーマンス
ユーザーが本当に必要とする機能は何か、特に全く普通の難しくないFAの分野ではどうか。新しい誘導型近接センサ BES エントリーシリーズを開発するにあたり、私たちはコストにフォーカスしました。これにより、必要不可欠な機能に集中したことで、まさにこのアプリケーションに最適なコストパフォーマンスを生み出すことができました。その他のすべてのケースにおいても、バルーフの幅広い製品ラインナップから最適なソリューションを見つけることができます。
2.時間とムダの削減:大量購入時はマルチパックに対応
バルーフの誘導型近接センサ BES エントリーシリーズは、標準的なアプリケーション向けに特別にデザインされています。そのため、大量購入にも効率的に対応します。環境に配慮した25pcsのマルチパックにより、時間のかかるセンサ1個ずつの開封作業が不要になります。取付け用の部品は別に同梱されています。これにより、時間と包装資材のムダを省くことができます。
3. 光に導かれて:360°で見えるLED表示灯による監視と障害認知
センサを素早くカンタンに取付ければ、特別に開発されたLED内蔵のプラスチック製コネクタが、360°でセンサの検知状態を表示します。これにより、どの取付け位置からでも監視できるため、より素早く簡単に障害を特定でき、ダウンタイムの削減と稼働率の向上を実現できます。
4.プラグ&プレイ:素早くカンタンに設置・交換
オプションのクランプホルダを使用すれば、工具なしでセンサを設置・交換できます。また、ポジティブストップ機構により、センサの交換作業を位置調整なしで素早く「プラグ&プレイ」できます。つまり、360°のLED表示灯で障害が起きているセンサをすぐに発見できるだけでなく、交換も素早く行えます。時は金なり!