画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形バージョン
寸法
Ø 8 x 43.5 mm
構造
M8x1
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BES M08ZE1-NSC20B-BP02 | BES M08ZI1-NSC20B-BP02 | |
|
3,090 JPY
定価
|
3,090 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 43.5 mm | Ø 8 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M8x1 | M8x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 2 mm | 2 mm |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 600 Hz | 600 Hz |
| ハウジング材質 |
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき PC |
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき PC |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、TPU | ケーブル、2.00 m、TPU |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応