製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
お客様の価格が表示されない
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。

BFB0001

BFB 75K-001-N-02

四角形ファイバーベースユニット

シリーズ
75K
寸法
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
インタフェース
NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
動作原理
光ファイバアンプ
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
75K
寸法
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
インタフェース
NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
動作原理
光ファイバアンプ
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
設定オプション
工場出荷時設定(リセット)
ライトオン / ダークオン
感度(Sn)
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
照明タイプ
LED 赤色光
接続
ケーブル、2.00 m、PVC
ハウジング材質
ABS
スイッチング周波数
1500 Hz
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?